75-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

75-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Martinetto meccanico a vite

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Inverted, Standard, 75 ton Capacità, 32:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End

$21353.88 ciascuno**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 32:1
Diametro della vite 127 mm / 5,00 in
Passo della vite 17 mm / 0,67 in
Diametro di fondo della vite 109 mm / 4,29 in
Giri di vite senza fine per pollice 48
Peso 493 kg / 1.087,00 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite Serie 4140
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 667.233 N / 150.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0028 N·m / 0,0250 in.-lb.
Coppia in ingresso max 427,08 N·m / 3.780,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 6,72 kW / 9,00 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 150 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 57.213 N / 12.862 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Efficienza di sollevamento vite 26%
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 914 mm/min / 36 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: